385-7276: 油缸衬板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    385-7276: 油缸衬板

    零件号: 385-7276
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    缸套

    描述:

    • 缸套可安装在发动机缸体中,防止活塞磨穿缸径

    特性:

    • 内表面带有均匀的交叉图案,可更快放置环,选择正确的密封圈,实现均匀的机油分布和更长的使用寿命。
    • 法兰半径经过滚筒抛光,可提高强度并增强抗裂度。
    • 经过热处理的高等级灰口铸铁结构可实现非凡强度和超长使用寿命。
    • 精确控制的法兰头厚度可保证与缸体和缸盖的精确匹配。
    • 精确的制造公差可确保完美的圆形钻孔,实现高效的机油控制以及与 Cat® 发动机缸体的正确贴合。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 152.4
    • 长度(in): 6
    • 长度(mm): 152.4
    • 高度(in): 11.3
    • 高度(mm): 287.02
    track-type tractor
    D6R II D6R

    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    motor grader
    12H

    forest products
    2390, 2590, TK722, 2491, 532, TK732, 2391, 552 2 552, TK752, 541, 2290, 551, 511, TK741, TK751, TK711, TK721, 541 2 521, 522, 521B, 522B

    engine - industrial
    C9

    excavator
    330C, 330C FM 330C L

    engine - truck
    C9