385-7742: MTO 履带总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    385-7742: MTO 履带总成

    零件号: 385-7742
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    重负荷履带总成(极限作业,单抓地齿,梯形)

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。


    特性:

    • 重负荷履带可满足最严苛的应用需求。即使在最艰苦的条件下,仍可以确保湿式衬套转动,销钉和衬套固定依然居于行业领先地位,而且,连杆重量的增加还可以防止破裂。各个部件采用高级钢制成,并且经过硬化处理以获得超凡的硬度和磨损寿命,同时作为一个整体系统进行工作和磨损,确保最大化的正常运行时间和生产率。
    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。
    • 梯形履带板的螺栓之间有一个梯形洞口,可用于释放可挤压包装材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 36
    • 履带板宽度(mm): 915
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,梯形
    • 履带节数: 45
    • 履带节距(in): 8
    • 履带节距(mm): 203.2
    • 螺栓尺寸(in): 3/4
    • 螺栓尺寸(mm): 3/4
    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6T XL D6T XW D6R LGP D6R XL D6R