386-1717: 前大灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    386-1717: 前大灯总成

    零件号: 386-1717
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    9-32 伏远光 LED 工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直/悬架
    • 射光模式: 远光灯
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: LED 工作灯
    • 电压(伏特): 9-32
    lhd
    R1700G, R1600H, R1700K, R2900G, R3000H

    uat
    AD60, AD55, AD45B, AD30

    mg
    16M3, 14M-3 14M3, 18M3

    oht
    794 AC 773E, 785C, 777E

    wtl
    994K