386-1723: LED 工作灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    386-1723: LED 工作灯

    零件号: 386-1723
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    LED 3”x 3” 工作灯

    描述:
    无论您需要在日出之前便开始工作,还是工作人员需要日以继夜直至工作完成,Cat® LED 工作灯都能为您照亮工作空间。高亮 LED 可提高能见度,从而提高操作员的安全性和生产力,并且保持低功耗和低成本,使用寿命长达 40000 多个小时。
    此款工作灯用途广泛并极为皮实,因此是承包商和操作员的首选。此款 LED 工作灯采用防水设计,不含灯泡,抗振性出色,适于几乎所有工作条件和多种应用。
    如需持久皮实、经济实惠的明亮照明,您的工作人员可依赖优质 Cat 工作灯如期完成工作。
    特性:
    • 750 流明
    • 远光
    • 垂直/悬挂安装
    • 9-32V
    • 整体式 DT 接头
    应用:
    • 高振动应用
    • 适合 Cat 和非 Cat 机器

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0
    • 安装类型: 垂直/悬架
    • 宽度(in): 0
    • 射光模式: 远光灯
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 温度(°F): 0
    • 照明类型: LED 工作灯
    • 电压(伏特): 9-32
    • 透镜类型: 0
    • 长度(in): 0
    • 高度(in): 0
    load, haul, dump
    R3000H, R1700K, R1600H, R2900G, R1700G

    motor grader
    14M, 16M