387-6489: 机油管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    387-6489: 机油管组件

    零件号: 387-6489
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    涡轮增压器排放管

    描述:

    • 喷嘴是涡轮增压器的重要部件,涡轮增压器可让更多空气进入燃烧室,吸入的燃料也会成比例增加,从而提高发动机效率和功能

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器部件通过增加维修间隔时间,提高高度和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 15
    • 高度(in): 3
    cold planer
    PM312 PM310 PM313

    wheel-type loader
    972L 966L 972M 966M

    pipelayer
    PL72

    articulated dump truck
    725C 725C2