388-6292: 泛光灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    388-6292: 泛光灯总成

    零件号: 388-6292
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏泛光光束 HID 工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • : 0
    • 功率(瓦特): 0
    • 安装类型: 悬架
    • 宽度(mm): 0
    • 射光模式: 泛光光束
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: HID 工作灯
    • 电压(伏特): 12
    • 镇流器零件号: 319-7383
    • 长度(mm): 0
    • 高度(mm): 0
    comp
    CB10, CB-44B CB16 CB8, CB-68B CB-54B CB-64B CB15 CB7, CB46B, CB-66B CB13 CD10, CD8