388-6293: 3 in × 3 in HID 灯
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    388-6293: 3 in × 3 in HID 灯

    零件号: 388-6293
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏泛光光束 HID 工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯可将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    适合在极端恶劣的条件下使用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 宽度(in): 0
    • 射光模式: 泛光光束
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: HID 工作灯
    • 电压(伏特): 12
    • 镇流器零件号: 319-7383
    • 长度(in): 0
    • 高度(in): 0
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。