388-6294: 泛光灯总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    388-6294: 泛光灯总成

    零件号: 388-6294
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    24 伏泛光光束 HID 工作灯

    描述:
    Cat® 工作灯有助于将黑夜
    照亮如白昼,提高机器和操作员双方的效率。

    特性:
    1) 优质 Cat 灯是为满足大型及小型机器的严苛振动级别要求而设计的
    2) Cat 灯可适用于您车队中的其他机器,还可以改装到旧机器上

    应用:
    为在极端恶劣的条件下使用而设计。

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 安装类型: 垂直
    • 射光模式: 泛光光束
    • 接头类型: 整体式 DT
    • 照明类型: HID 工作灯
    • 电压(伏特): 24
    • 镇流器零件号: 319-7384
    轮式自行式铲运机
    621KLRC, 627K, 623H, 627H, 621K, 621HOEM, 623KLRC, 621KOEMLRC, 623K, 627KLRC, 621H, 621KOEM

    轮式推土机
    814FII, 824H

    履带式推土机
    D7ELGP, D7E

    压路机
    816FII, 815FII, 826H, 825H

    平地机
    16M