388-9664: 铲斗配置总成 #PUY
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    388-9664: 铲斗配置总成 #PUY

    零件号: 388-9664
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    用于清理沟渠、斜坡、平地和进行其他修整工作。

    除了嵌入额外的铲斗以便于运输外,Cat® 小型挖掘机平地铲斗还可进行最佳的平地、挖渠、斜坡切割和修整工作。

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • 宽度(mm): 1200
    • 底刃厚度(in): 0.8
    • 底刃厚度(mm): 20
    • 重量(kg): 186.24
    • 重量(lb): 410.6
    • 额定容量(ft): 9.18
    • 额定容量(L): 259.9
    • 齿尖半径(in): 28.2
    • 齿尖半径(mm): 715.2
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。