389-2089: 左机架组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    389-2089: 左机架组件

    零件号: 389-2089
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带支重轮机架(左侧)

    描述:

    • 履带支重轮机架采用焊接箱形截面设计,可提高强度并防止弯曲,而不会额外增加重量。履带支重轮机架后部安装在枢轴上,这使履带支重轮机架的前部可以摆动。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 底盘宽度(mm): 597.4
    • 长度(mm): 2502.5
    • 高度(mm): 656
    track-type tractor
    D6T, D6T XL D6T XW D6T LGP D6R, D6R STD D6R XL D6T XL PAT D6R LGP D6T LGPPAT D6T XW PAT