392-4526: CLA 履带链轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    392-4526: CLA 履带链轮

    零件号: 392-4526
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic™ 履带弹簧

    描述:

    • 履带调节和机械反冲系统采用大型反冲弹簧和注有润滑脂的调整油缸,可以使惰轮在吸收底盘系统冲击载荷时前后移动以保持适当的履带张力。


    特性:

    • Cat® Classic™ 履带提供完整的底盘系统解决方案,致力于管理老化设备的拥有和运营成本。这款针对老旧的 Cat 设备推出的物有所值的备选方案,秉承了 Cat 品牌一贯的品质,值得信赖,还可享受标准的 Caterpillar 保固服务。

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    惰轮反冲弹簧
    单位:
    • 美制
    • 公制
    excavator
    312, 315B L 317, 317 N 315