393-2242: 大修套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    393-2242: 大修套件

    零件号: 393-2242
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    所有较高套件级别的基本构件。非常适合在发生故障前进行维修,其中包括通常想不到的部件(例如自动调温器),可以避免发生计划外停机和代价高昂的故障。此外,还包括进行低成本维修所需的全部零件,以及很多增值部件,例如,连杆轴承以及重新组装发动机所需的垫片和密封件(车架外翻新套件)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 青铜套件包含: 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。
    motor grader
    140H NA 143H, 12H NA 140H ES 160H NA 12G, 140G, 12H, 140H, 14G, 160H, 12H ES

    wheel-type loader
    966D, 966G, 972G, 966F II 966F, 966E