393-2476: 大修套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    393-2476: 大修套件

    零件号: 393-2476
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    所有较高套件级别的基本构件。非常适合在发生故障前进行维修,其中包括通常想不到的部件(例如自动调温器),可以避免发生计划外停机和代价高昂的故障。此外,还包括进行低成本维修所需的全部零件,以及很多增值部件,例如,连杆轴承以及重新组装发动机所需的垫片和密封件(车架外翻新套件)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3306
    • 发动机配置总成: 6C-8179, 6C-4350, 6C-9273, 6C-2476, 4P-2973, 6C-9274, 6I-2097, 6C-8177, 113-5380, 123-5839, 5C-9937, 116-7581, 1W-2630, 7C-0501, 6I-2096
    • 机器序列号前缀: 2TL, 4LG, 3YG, 8YC, 5HF, 7PC, 6CF, 9LK, 8SK, 2KD, 1YL, 4YF, 3ZF, 4RC, 6CK, 9KJ
    • 机器销售型号: D6H
    • 青铜套件包含: Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed., 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。