393-2631: 大修套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    393-2631: 大修套件

    零件号: 393-2631
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    所有较高套件级别的基本构件。非常适合在发生故障前进行维修,其中包括通常想不到的部件(例如自动调温器),可以避免发生计划外停机和代价高昂的故障。此外,还包括进行低成本维修所需的全部零件,以及很多增值部件,例如,连杆轴承以及重新组装发动机所需的垫片和密封件(车架外翻新套件)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3306
    • 发动机配置总成: 146-4344, 110-5760, 146-4342, 146-4341, 110-1607, 146-4336, 110-1609, 130-7111, 269-6940, 274-3980, 146-4337, 146-4339, 146-4338, 266-9815, 146-4340
    • 机器序列号前缀: 4XM, 3FR, XZK, 8MN, 5HM, 8KM, 13W, 72V, 2FM, 5ZM, 2ZK, 4ER, 3AS, 2WR, 9ZN, 9EJ, 2GS, XZJ, 9TN, 1AL, XZH, 3HR
    • 机器销售型号: 12G, 140G, 140H, 12H, 160H, 14G, 143H
    • 青铜套件包含: 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。, Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.