393-5181: 大修套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    393-5181: 大修套件

    零件号: 393-5181
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    所有较高套件级别的基本构件。非常适合在发生故障前进行维修,其中包括通常想不到的部件(例如自动调温器),可以避免发生计划外停机和代价高昂的故障。此外,还包括进行低成本维修所需的全部零件,以及很多增值部件,例如,连杆轴承以及重新组装发动机所需的垫片和密封件(车架外翻新套件)。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3306
    • 发动机配置总成: 122-4210, 116-7568
    • 机器序列号前缀: 2BS, 5EZ, 9YJ, 9DM, 1GN, 5FN, 1SL, 6DR, AME, 1JS, 3XJ, 8TR, 4YG, 8SR
    • 机器销售型号: W330B, 814F, 816F, 815F, 330B, 330, Material Handler, 966F
    • 青铜套件包含: Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed., 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。