394-1398: 前 XF 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    394-1398: 前 XF 泵总成

    零件号: 394-1398
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    输油泵

    描述:

    • 输油泵可将燃油从油箱运送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造输油泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 160.02
    • 长度(in): 6.3
    • 长度(mm): 160.02
    • 高度(in): 4.5
    • 高度(mm): 114.3
    track-type tractor
    D10T2, D11T, D10T, D10R, D11R, D10N

    generator
    SR5

    underground articulated truck
    AD60, AD55B

    engine - generator set
    C27 C32 TH48-E70 CX35-P800

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    990K, 993K, 992K, 990H

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H

    petroleum products
    C27 C32 TH48-E70 CX35-P800

    engine - industrial
    C32 C27

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6015B, 6040, 6020B, 6040 FS 6030

    off-highway truck
    777G, 775G OEM 775G LRC 777E 773G OEM 777F, 777B, 773G, 775F, 777D, 773F, 777C, 775G, 773G LRC