394-2428: CARB 铲刃组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    394-2428: CARB 铲刃组件

    零件号: 394-2428
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    平铲刃

    描述:
    6"(152 mm)宽平碳化插入式铲刃

    特性:
    宽平碳化插入式铲刃位于调质铲刃的中心。
    0.75"(19 mm)铲刃厚度
    5'(1521 mm)铲刃长度
    0.63”(16 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    CAT® 碳化插入式铲刃可在州/县路面除雪等速度较高的应用中提供更长的耐磨寿命。这款铲刃抗冲击,可在需要水平平整作业的应用中最大限度减少铲刃“凸起”。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 36.27
    • 高度(in): 152.40
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。