397-9560: 泵基座组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    397-9560: 泵基座组件

    零件号: 397-9560
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    燃油注油泵

    描述:

    • 燃油注油泵可在起动发动机之前除去燃油系统中的空气

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 191.77
    • 长度(in): 7.55
    • 长度(mm): 191.77
    • 高度(in): 6.85
    • 高度(mm): 173.99
    engine - generator set
    C32 C175-20 C175-16

    engine - industrial
    C175-16 SPF743

    excavator
    374F L 390F L

    drill
    MD6250, MD6310

    off-highway truck
    795F XQ 793F, 797F, 797B, 793F AC 793F XQ 794 AC 797, 793F OEM 795F AC 793F CMD