398-0455: 大修套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-0455: 大修套件

    零件号: 398-0455
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机器的 Precious Metal™ 发动机翻新套件

    所含零件与售后市场套件类似的基本翻修套件,其中包括青铜级套件加 6 个活塞、缸套、活塞环、固定器以及一个不含连杆的未装配汽缸单元。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 发动机型号: 3306
    • 发动机配置总成: 116-7557, 164-0729
    • 机器序列号前缀: 3WJ, 4YK, 38V, 37V, 6FB, AYK, 6HB
    • 机器销售型号: 627G, 627F, 627B, 627E
    • 银套件附件: 0, 6 个活塞、缸套、活塞环和固定座以及一个不含连杆的未装配的油缸单元
    • 青铜套件包含: 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。, Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.