398-0461: 大修套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-0461: 大修套件

    零件号: 398-0461
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Precious Metal 机器发动机翻新套件

    所含零件与售后市场套件类似的基本翻修套件,其中包括青铜级套件加 6 个活塞、缸套、活塞环、固定器以及一个不含连杆的未装配汽缸单元。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 银套件附件: 6 个活塞、缸套、活塞环和固定座以及一个不含连杆的未装配的油缸单元
    • 青铜套件包含: 包括温度调节器、燃油滤清器、机油滤清器、软管、止推片、弹簧、垫片、O 型密封环、密封件、螺塞、挡圈、螺栓、螺母、垫圈、轴承、锁、螺柱、夹钳、垫片、通气孔组件。根据需要还包括滤网组件。
    轮式挖掘机
    W330BMH

    履带式挖掘机
    330BL, 330, 330L, 330B