398-2925: 齿圈卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-2925: 齿圈卡箍

    零件号: 398-2925
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 动力传动系齿轮

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    track-type tractor
    D3C III D5C III D4C III

    track-type loader
    933, 939

    track-type skidder
    D4HTSK II

    track loaders
    933LGP, 931CIILGP, 935CII

    wheel loaders
    936E, 930T, IT28B, 930R, G926, 926E, 936, IT18B, 926, 916

    track type tractors
    D4CIIILGP, D4B, D3CIIILGP, D5CIIILGP, D5C, D4CII, D3CIILGP