398-2931: CLA 轭
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-2931: CLA 轭

    零件号: 398-2931
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 轭

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    Cat® 轭
    skidders
    520D

    wheel-type loader
    980H, 982M, 980M, 980G, 980G II 980K, 980L, 980K HLG 980HII

    wheel dozer
    824K, 824G II 824G

    wheel loaders
    980H, 982M, 980M, 980G, 980G II 980K, 980L, 980K HLG 980HII

    wheel dozers
    824H, 824K, 824KLRC

    compactors
    826G, 825G, 825K, 826K, 825GII

    earthmoving compactor
    826H, 826K, 826G II 825K, 825G II 825H