398-2942: 水泵卡箍
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-2942: 水泵卡箍

    零件号: 398-2942
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® Classic™ 零件能够以适宜的价格,为处于生命周期中后期的低使用率、低负荷应用设备提供适当的皮实性

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    水泵
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 198.1
    • 长度(in): 11.4
    • 长度(mm): 289.6
    • 高度(in): 9.2
    • 高度(mm): 233.7
    wheel tractor scrapers
    627B

    skidders
    518

    wheel loaders
    950

    motor graders
    140G

    track type tractors
    D4E

    track excavators
    235B