398-5235: MTO 履带总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-5235: MTO 履带总成

    零件号: 398-5235
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑型履带总成(极限作业、单抓地齿、耐磨材料)

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。


    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。
    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。
    • 耐磨材料(ARM,Abrasion Resistant Material)是一种可以焊接到各部件的复合材料,从而形成一个非常坚硬的耐磨面,可延长部件使用寿命。


    建议应用:

    • 耐磨材料(ARM)主要用在高磨损、低冲击力应用中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 28
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,耐磨材料
    • 履带节数: 44
    • 履带节距(in): 10.25
    • 螺栓尺寸(in): 1 1/8
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。