398-5240: MTO 履带总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-5240: MTO 履带总成

    零件号: 398-5240
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒轴承履带总成(极限作业,单抓地齿,防扇形畸变,正销固定(PPR,Positive Pin Retention))

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。


    特性:

    • 套筒轴承履带设计消除了销与衬套之间的摩擦,显著延长了履带使用寿命,并将履带的重新密封垫从 4000 小时增加到 6000 小时。转动后履带密封件提高了衬套转动后的密封性。
    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。
    • 防扇形畸变采用有助于防止扇形畸变(连杆中心处磨损)的独特设计,使履带连杆更加均匀地磨损,延长使用寿命。
    • 正销固定(PPR)履带将金属挡圈压入销与连杆之间的凹槽。这样可防止出现端隙,并有助于在高冲击强度应用中实现最佳截油效果。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 810
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿
    • 履带节数: 41
    • 履带节距(mm): 317.5
    • 螺栓尺寸(mm): 1 3/8
    ttt
    D11T