398-5264: MTO 履带总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-5264: MTO 履带总成

    零件号: 398-5264
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    密封润滑履带总成(超极限作业,单抓地齿)

    描述:

    • 当履带板和紧固件将履带板固定到连杆组件时形成履带总成。

    特性:

    • Cat® 密封润滑履带(SALT)可将润滑剂密封在底盘系统内,并杜绝磨料进入。它将消除内部销和衬套磨损,从而减少维护成本和停机时间,同时增加使用寿命和易维修性。结合与您的机器和工作环境相符的履带设计,SALT 可提供适用于各种地面条件的通用底盘配置。
    • 与高磨损应用中的极限作业相比,超强极限作业履带板的使用寿命大约可延长 25%。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 610
    • 履带板类型: 超强极限作业,单抓地齿
    • 履带节数: 44
    • 履带节距(mm): 260.4
    • 螺栓尺寸(mm): 28.575
    ttt
    D10T2, D10T