398-5290: 主履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-5290: 主履带板

    零件号: 398-5290
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板主板

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 786
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,耐磨材料
    • 履带节距(mm): 260.4
    ttt
    D10T2, D10T