398-6190: 空气压缩机套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-6190: 空气压缩机套件

    零件号: 398-6190
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    空气压缩机套件

    描述:
    • 此套件包含维修空气压缩机所需的零件

    特性:
    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 124.5
    • 长度(mm): 124.5
    • 高度(mm): 45.7
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。