398-8317: 主履带板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-8317: 主履带板

    零件号: 398-8317
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板主板(超强极限作业,单抓地齿,中央打孔)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。履带板主板安装在主履带连杆上。


    特性:

    • 与高磨损应用中的极限作业相比,超强极限作业履带板的使用寿命大约可延长 25%。
    • 中央打孔履带板的螺栓之间有一个洞口,可用于释放可挤压包装材料。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(mm): 710
    • 履带板类型: 超强极限作业,单抓地齿,中央打孔,剪切
    • 履带节距(mm): 260.4
    • 螺栓尺寸(mm): 1.125
    ttt
    D10T2, D10T