398-8318: 履带连接板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-8318: 履带连接板

    零件号: 398-8318
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带板(极限作业,单抓地齿,耐磨材料)

    描述:

    • 履带板可为机器提供浮动性与牵引性,同时保护连杆组件。


    特性:

    • 每当中等作业履带板弯曲或破裂,或连杆寿命超过履带板时,就应该使用极限作业履带板。极限作业履带板有着抗弯曲和破裂的更高强度,又具有比中等作业履带板更容许磨损的材料。极限作业履带板由韧合金钢制成。
    • 耐磨材料(ARM,Abrasion Resistant Material)是一种可以焊接到各部件的复合材料,从而形成一个非常坚硬的耐磨面,可延长部件使用寿命。


    建议应用:

    • 耐磨材料(ARM)主要用在高磨损、低冲击力应用中。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 履带板宽度(in): 28
    • 履带板类型: 极限强度作业,单抓地齿,耐磨材料
    • 履带节距(in): 10.25
    • 螺栓尺寸(in): 1 1/8
    ttt
    D10T2, D10T