398-8334: CLA 轭
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    398-8334: CLA 轭

    零件号: 398-8334
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    Classic 轭

    描述:
    Cat® Classic™ 部件是 Cat 设备在轻负荷应用中的低成本替代品。


    特性:
    Classic 部件的外形、适合性和功能与优质 Cat 部件完全相同,但皮实性较低。


    建议应用:
    轻负荷应用

    考虑升级

    = Cat® 原装零件采用优质材料,按照出厂技术规格制造,并且通过了严格的测试,以确保更好的可靠性、耐用性和使用寿命。
    品牌: Cat
    wheel-type loader
    980K, 980H, 980K HLG 980G II 980G

    wheel dozer
    824K, 824G II

    wheel loaders
    980H, 980G

    wheel dozers
    824G, 824H

    compactors
    826K, 825K, 826GII, 826KLRC 825KLRC

    earthmoving compactor
    825K, 826K, 825G, 826G II 826H, 825G II 826G, 825H