399-2793: 铲刃
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    399-2793: 铲刃

    零件号: 399-2793
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲线型锯齿状铲刃

    描述:
    8"(203 mm)弯曲锯齿状铲刃

    特性:
    0.75"(19 mm)铲刃厚度
    6'(1822 mm)铲刃长度
    64 mm/38 mm 齿尺寸/齿间距
    0.75”(19 mm)螺栓尺寸

    建议应用:
    弯曲锯齿状铲刃可施加更大的向下压力,因此比非锯齿状铲刃有着更强的穿透力。应用包括高度压实的土壤或具有较高冲击装载要求的应用。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 203.20
    • 长度(in): 71.76
    • 长度(mm): 1822.81
    • 高度(in): 2.48
    • 高度(mm): 63.00
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。