399-4428: YM 排气管组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    399-4428: YM 排气管组件

    零件号: 399-4428
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic 滚柱轴承

    描述:
    Yellowmark™ 零件是针对轻负荷应用中的 Cat 设备提供的中档售后零件。

    特性:
    Yellowmark™ 零件的外形、适合性和功能与优质 Cat 零件完全相同。
    Yellowmark™ 零件还具有自己的保固声明。

    建议应用:
    轻负荷应用

    有关 Yellowmark 的更多信息

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    earthmoving compactor
    816 815 825 836 826B

    challenger
    65B 75 65

    motor grader
    140G 160G 14G 12G 120G 130G 16G

    wheel-type loader
    924G 910 930G 924H 950 914G2 924GZ 924HZ 966C 938G 910F 914G 910G 988 930H 928H 910E G910 928G 928HZ

    wheel-type skidder
    528 528B 518 545 530B 525 525B 120C 518C 515 535B

    track-type skidder
    120C 125C

    wheel dozer
    824S 834B 834S 834 814 824 834U 824B 824C 814S

    integrated toolcarrier
    IT14G IT38G IT12 IT28G IT14F IT14G2 IT14B IT12B

    pipelayer
    561D 572G 587R 583R 578 583K 589

    track-type loader
    943 955 951C 931 939 935B 931C II 977L 931B 951B 931C 955L 953 935C 935C II 977K 983 941 977 941B 933 983B 955K 951

    track-type tractor
    6S D4E 5S D5B 6A 140 4P D4D D3C 4S 5 55 D5E D6D D3 D7G 163 4A 6 D3B D8K 143 D6G2 LGP D5C III 3 3P 53 183B D6G 5A D3C II 8S 153 D4C D6E D4C III D9H 4 D6G2 XL 141 D6E SR D4B 5A PAT 3S D3C III D4E SR D4C II 8D D5C PAT D6D SR D7G2 D5C PATLGP D5C D6G SR