399-6059: YM 导环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    399-6059: YM 导环

    零件号: 399-6059
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic 滚珠轴承

    描述:
    Yellowmark™ 零件是针对轻负荷应用中的 Cat 设备提供的中档售后零件。

    特性:
    Yellowmark™ 零件的外形、适合性和功能与优质 Cat 零件完全相同。
    Yellowmark™ 零件还具有自己的保固声明。

    建议应用:
    轻负荷应用

    有关 Yellowmark 的更多信息

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    Cat® 滚珠轴承(单列)
    cold planer
    PM-201 PM-565 PM-465 PM-565B

    wheel-type loader
    962H 962K 950F 950H 950G II 950B 960F 950E G936 936E 950G 950B/950E 950F II 962G II 962G 966R 936F 936 966C 972K 950K

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512

    track-type skidder
    527 517 D5HTSK II D4HTSK III

    wheel-type skidder
    508

    off-highway truck
    772 773

    integrated toolcarrier
    IT62G IT62G II IT62H

    pipelayer
    561N 561M

    marine products
    D337

    engine - industrial
    SR4

    track-type loader
    935C II 931C 931C II 931B 977 951 935B 931 939 955 933 935C

    wheel tractor-scraper
    623G 623H 623K LRC 623K

    track-type tractor
    5S D3B D6M D8L D5M D6N D5H D6D D3C III 55 153 D5R LGP 163 D4C II 5A 3P 6A D3C D5C III D6N LGP 6S D5B 5 D4H XL 3S D5R2 6 4P D4C D5C PATLGP 5P D5C D5H XL D3 D5N 5A PAT D4B D5R XL 53 D4C III D5C PAT D3C II 3 D6N XL D4H III 4 D6N OEM

    load, haul, dump
    R1300G R1300 R1300G II