399-6069: YM 轴承座圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    399-6069: YM 轴承座圈

    零件号: 399-6069
    品牌: Yellowmark
    正在获取价格......
    保存到列表

    Classic 滚珠轴承

    描述:
    Yellowmark™ 零件是针对轻负荷应用中的 Cat 设备提供的中档售后零件。

    特性:
    Yellowmark™ 零件的外形、适合性和功能与优质 Cat 零件完全相同。
    Yellowmark™ 零件还具有自己的保固声明。

    建议应用:
    轻负荷应用

    有关 Yellowmark 的更多信息

    考虑升级

    Cat® 原装和 Cat® Reman 零件的设计与制造符合 Caterpillar 专有技术规格,可在最恶劣的应用中提供出色性能和耐用性。
    品牌: Cat
    Cat® 滚珠轴承(单列)
    cold planer
    PM-565B PM-565 PM-465 PM-201

    challenger
    35 45 55

    motor grader
    14E 12F

    wheel-type loader
    966M XE 972M XE 966K XE 966K

    wheel-type skidder
    555D 545D 535D 525D

    off-highway truck
    777G

    pipelayer
    594H 572G 578

    track-type tractor
    7A D7H 6A D6H 8 7S 58 D9N 7 D10N 9U D8R 6SU D6H XR 10U D7G D8N 6 8A 8U 59L 9 D7R 6S 7U 59 56H 57H D6H II 10SU 10 56 59N 7SU 9C 58L D8L D6H XL 8S 8SU 7S LGP 57 9SU 9S D10R D9L

    oem solutions
    777G