3B-4622: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3B-4622: 开口销

    零件号: 3B-4622
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:斜接端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 开口销端类型: 斜接端
    • 材料: 镀锌钢
    • 销直径 - A(in): 1/8
    • 销类型: 开口销
    • 销长度 - B(in): 2 1/4
    rrss
    RR-250B, SS-250B, SS-250, RR-250, RM-250C

    meng
    D398B D398A D379A D379B

    ieng
    D379B D398 D379 D398B

    wts
    613C

    est
    30/30 DEUCE

    tmh
    TH62, TH63, TH83, TH82