3B-4640: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3B-4640: 开口销

    零件号: 3B-4640
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:斜接端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 开口销端类型: 斜接端
    • 材料: 镀锌钢
    • 销直径 - A(in): 1/4
    • 销类型: 开口销
    • 销长度 - B(in): 2
    挖掘装载机
    446D, 438II, 436B, 428II, 446

    轮式装载机
    966GII, 962G, 972G, 950H, 966FII, 950FII, 988H, 992G, 962H, 980H, 972H, 970F, 966G, IT62G, 950GII, 950F, 960F, 950G, 980G, 962GII, 980GII, 966F, 966H, 990, IT62H, 950GC, 972GII, 990H, 980K

    轮式推土机
    824GII, 814F, 814FII, 824H, 824G

    吊管机
    572RII

    井下矿用装载机
    R1700G, R1600G, R1600H, R1700K

    稳定器/取料机
    SS-250B, RM500B, RM-300, RR-250B, RM-250C, RM-500

    直列式裂土器-wt
    TL2-930, TL2-530, TL2-730

    农田耕作机-wt
    TL5-34, TL5-32, TL5-38, TL5-48, TL5-30, TL5-36, TL5-40, TL5-42, TL5-50, TL5-46, TL5-44

    非公路用卡车
    789DXQ, 797, 795FAC, 793D, 797B, 793FCMD, 795FXQ, 797F, 797FXQ, 793FAC, 793F, 793FXQ, 793FOEM, 785G

    集材机
    D4TSKHIII, D4TSKHII, D5TSKHII

    林业收割头-wt
    HH44DE

    林业挖掘机
    320DFMGFB

    履带式推土机
    D7RII, D8RLRC, D8RII, D8T, D4HIIIXL, D7RIILGP, D4HIILGP, D7RIIXR, D7RXR, D7RLGP, D7R, D5HIIXL

    压路机
    816F, 836, 826GII, 815F, 816FII, 826G, 825G, 825H, 826H, 825GII, 815FII

    轮式挖掘机
    M325DMH, M325CMH

    木材装载机(林业)
    320DFMLLB

    圆盘式裂土器-wt
    TL3-730, TL3-530, TL3-930

    平地机
    140M, 140MAWD, 12M2AWD, 16M3, 120M, 14M, 16M, 12M3AWD, 160M2AWD, 160M, 120MAWD, 160MAWD, 140M3AWD, 120M2AWD, 160M3AWD, 14LAWD, 140M2AWD, 18M3, 14M3, 12F

    沥青摊铺机
    AP300D, AP-800D, BG-230D

    冷铣刨机
    PR-450C, PM-201, PM-565B