3B-4643: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3B-4643: 开口销

    零件号: 3B-4643
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:斜接端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 开口销端类型: 斜接端
    • 材料: 镀锌钢
    • 销直径 - A(in): 1/4
    • 销类型: 开口销
    • 销长度 - B(in): 3 1/2
    track-type tractor
    8U 7S 8S 6A 7A 8A 8SR 6S

    motor grader
    12F, 14E, 140, 140B, 16

    work tool
    DFS121 DFS124 DFS118

    track-type loader
    955C, 977H, 977D, 977A

    engine - industrial
    D342