3B-5301: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3B-5301: 开口销

    零件号: 3B-5301
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:方形端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 开口销端类型: 方形端
    • 材料: 镀锌钢, 镀锌钢
    • 销直径 - A(in): 5/32
    • 销类型: 开口销
    • 销长度 - B(in): 1 1/2
    mex
    304.5E2

    rrss
    SS-250, RR-250

    com
    826C

    cold
    PM313, PM-565B, PM312, PM-465, PM310, PM-565, PM-201

    bhl
    416B, 428B

    fp
    TK381, TK371, HA871, HA771

    emac
    3304

    it
    IT38H, IT24F, IT62G, IT62H, IT62G II IT38G, IT38G II IT38F, IT28G

    wktl
    SNOW WING BP115C PR184 834G, BU118 BA18 836G, BP18B PR172 PR190 BP15B BU115 BP118C

    ap
    AP300F, AS4173 AP-300D AP355F, SE34V AP-1050, SE34VT

    tmh
    TH62, TH103, TH82, TH63, TH83

    tlg
    TL2 730 TL5 48 TL5 42 TL5 30 TL5 32 TL5 36 TL5 38 TL5 46 TL5 44 TL2 530 TL5 34 TL5 50 TL2 930 TL5 40

    wtl
    924H, 966F II 966F, 950F II 960F, 928H, 924F, 938G II 930K

    chal
    75E, 85D, 95E, 75D, 85E, 65C, 75C, 65E, 65D, 85C

    meng
    C18 3304B 3306B

    petr
    TH31-C9P C9 C7 C18 TH35-E81 CX31-P600 CX31-C13I TH35-C13I C13 TH31-E61 CX31-C9I C11 CX31-C11I TH31-C9I TH35-C11I

    ieng
    3306 3408C 3304 C13 3176C C11 3126 C9 3406 C9.3 3412 3116 D333C C-9 3406B 3208 3408 3114 G3412 3196 3406C G3306 D330C 3306B G3408 C9.3B 3176B 3412C 3304B C7 G3304 3408E C-12 3406E 3408B C-10 3412E 3126B

    wts
    623G, 621F, 621E, 621G, 651E, 633E, 627G, 657G, 627E, 631E, 623F, 637E, 637G, 657E, 631G, 623E, 627F, 633E II

    mg
    160H NA 120H, 16H, 12M, 140M, 160M, 140M 2 12H ES 14M, 120M, 14H, 120H ES 143H, 12H, 163H, 160M 2 140H ES 135H NA 120H NA 163H NA 140H NA 160H, 140H, 160H ES 16M, 12H NA 14H NA 16H NA

    epg
    3304