3B-5313: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3B-5313: 开口销

    零件号: 3B-5313
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:斜接端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 开口销端类型: 斜接端
    • 材料: 镀锌钢
    • 销直径 - A(in): 1/4
    • 销类型: 开口销
    • 销长度 - B(in): 1 1/2
    asphalt paver
    AP-200

    track-type tractor
    8S 3 4 6 3S 53 9C D3, 9A 58 D3B, 8U D8L, 9U 8A 8 8C 3P 9S

    underground articulated truck
    AD55, AD55B, AD30

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250, SS-250, RR-250B

    motor grader
    140, 12E, 120B, 120, 140B

    track-type loader
    935B, 931B, 931

    earthmoving compactor
    826C, 816B