3B-5314: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3B-5314: 开口销

    零件号: 3B-5314
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:斜接端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 开口销端类型: 斜接端
    • 材料: 镀锌钢
    • 销直径 - A(in): 5/16
    • 销类型: 开口销
    • 销长度 - B(in): 2
    track-type tractor
    7U D7G, D7G2 7A 7S

    pipelayer
    561C, 561B

    road reclaimer
    RM-350B

    motor grader
    140H, 140H NA 12H

    track-type loader
    933

    forest products
    568 FM 558 322C FM 322B L 325C FM 325B L 324D FM 538 324D FM LL 320C FM 5110B 330C FM 320D2 FM 320D, 330D FM 330B L 548 345C, 322C

    excavator
    568 FM 558 322C FM 322B L 325C FM 325B L 324D FM 538 324D FM LL 320C FM 5110B 330C FM 320D2 FM 320D, 330D FM 330B L 548 345C, 322C