3B-5316: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3B-5316: 开口销

    零件号: 3B-5316
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:斜接端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 开口销端类型: 斜接端
    • 材料: 镀锌钢, 镀锌钢
    • 销直径 - A(in): 5/16
    • 销类型: 开口销
    • 销长度 - B(in): 2 1/2
    motor grader
    160M, 12M, 160M 2 120M, 120M 2 160M 3 AWD 14M, 140M 3 12M 2 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 2 140M, 160M 3 12M 3 14L

    wheel-type loader
    966F, 970F, 966F II

    backhoe loader
    428

    off-highway truck
    772G, 775G OEM 777C, 777D, 777G, 777E 773G OEM 773G, 775D, 773E, 773G LRC 775F, 773D, 776D, 777F, 775G LRC 773F, 773B, 772, 775E, 770G, 770, 775B, 776C, 772G OEM 775G, 770G OEM

    challenger
    VFS70 VFS50