3B-5320: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3B-5320: 开口销

    零件号: 3B-5320
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:斜接端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 备注: 0
    • 尺寸(mm): 0
    • 开口销端类型: 斜接端
    • 材料: 镀锌钢, 镀锌钢
    • 材料描述: 0
    • 销类型: 开口销
    mex
    302.5, 302.2D 302.5C, 302.7D 302.4D

    exc
    330C MH 325C, 345B II MH 330B L

    whex
    W345B II W330B M325B

    ttt
    D7R II D6T XW D6T LGPPAT D6M D6T XL D7R, D5N D8T, D6N D6T, D6R, D6T LGP D5M D8R D6T XL PAT D8R II D6T XW PAT

    emac
    C9.3

    mg
    140G, 160K, 120H, 135H, 140H ES 14M, 160H NA 140H NA 12K, 160G, 12H NA 140K, 12G, 12M 3 163H NA 16H, 14G, 12H, 120K 2 14M-3 120H ES 160H, 160H ES 12M 3 AWD 16G, 14H, 120H NA 160M 3 AWD 140M 3 135H NA 140H, 130G, 120G, 143H, 160M 3 120K, 163H, 140M 3 AWD 14M3, 12H ES 14H NA 16H NA 140K 2

    wktl
    SNOW WING

    pipe
    PL72, 572R, 572R II

    wtl
    924K 930M 930K 938K 914K 910K