3B-5328: 开口销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3B-5328: 开口销

    零件号: 3B-5328
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,端类型:斜接端

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 开口销端类型: 斜接端
    • 材料: 镀锌钢
    • 销直径 - A(in): 1/4
    • 销类型: 开口销
    • 销长度 - B(in): 3
    track-type tractor
    8U 8A 7S 8S 9A 9R 9U 9C 9S 8C 8R 7A 8SR 7U

    pipelayer
    594H, 571G, 572G, 594, 561D, 583K, 583H

    engineer support tractor
    DEUCE

    track-type loader
    955H

    tillage
    TL2 730 TL3 730 TL3 530 TL3 930 TL2 530 TL2 930