3B-6753: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3B-6753: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 3B-6753
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 孔螺距: 0
    • 手柄长度 - 2(in): 3.00
    • 材料描述: 0
    • 涂层: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4 3/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    marine products
    3512 3516

    wheel tractor-scraper
    627E, 637E, 615C, 657E, 631E, 623F, 623E, 611, 651E, 621E, 621F, 615C II

    motor grader
    160H NA 140H, 120H ES 163H, 160H, 12H, 140H NA 135H, 140G, 163H NA 140H ES 160H ES 135H NA 12G, 130G, 120H, 12H ES 143H, 12H NA 120G, 160G, 120H NA

    wheel-type loader
    992D, 992C

    articulated dump truck
    D350E, D400E

    motor graders
    135HNA

    compactors
    815KLRC, 815K

    off-highway truck
    773E, 775D, 785B, 789D, 771D, 69D, 775E, 784B, 773D, 789C, 769D

    challenger
    85D, 95E, 75E, 65E, 85E, 65D, 65C, 75C, 85C, 75D

    track-type tractor
    D5E, D5H, D6H, D7G2 D7G, D4E SR D4H III D5H XL D4H XL D4H

    wheeled excavator
    M325B

    wheel dozer
    814F II 814F

    off highway trucks
    789D

    track-type skidder
    517 D5HTSK II D4HTSK II 527 D4HTSK III

    earthmoving compactor
    815K, 815F, 815B, 815F II