3E-3212: 环
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3E-3212: 环

    零件号: 3E-3212
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英制,矩形

    Cat 扣环采用回火碳钢制成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 形状: 矩形
    • 扣环类型: 内部
    3500
    3508B

    wheel loaders
    992KLRC, 990, 993K, 993KLRC, 992G, 992K, 990H, 990K, 990KLRC

    wheel dozers
    844KLRC, 854G, 844H, 854KLRC, 844, 854K, 844K