3E-3826: 杆端
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3E-3826: 杆端

    零件号: 3E-3826
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    公制

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 固定销: 6S-6646
    • 宽度 - D(mm): 20.0
    • 杆端类型: 轭型/跨接尺寸
    • 至销孔的长度 - A(mm): 40.0
    • 连杆直径备注(mm): 9.5 钻孔
    • 连杆直径(mm): M10
    • 间隙尺寸 - B(mm): 10.0
    • 高度 - C(mm): 20.0
    ttt
    D6M

    bhl
    446D, 446B

    wtt
    824G

    it
    IT62H, IT38G II IT38G, IT62G II

    wtl
    966H, 966M, 950G II 966G, 962G II 938G, 962G, 962H, 972G II 966K, 972K, 972H, 938G II 972M XE 972M, 950M, 962M, 980G, 966M XE 966G II 950H, 980G II 966K XE 950G