3E-8925: 蓄电池 27
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3E-8925: 蓄电池 27

    零件号: 3E-8925
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 675 低温起动安培数通用系列蓄电池

    描述:
    Cat® 电池可为设备供应工作所必需的能量。

    特性:
    1) 行业领先的低温起动安培数功能
    2) 最大的抗振性
    3) 湿式和干式配置均采用免维护或低维护设计

    应用:
    非常适合 Cat 机器和发动机应用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 675
    • 备用容量(RC)分钟数: 120
    • 安培小时容量(20 小时): 55, 0
    • 宽度(in): 670
    • 应用: 起动, 0
    • 接线端: 0, 螺柱
    • 板栅类型: 钙铅合金板栅设计, 0
    • 电压: 12, 0
    • 组规格: 27
    • 维护类型: 免维护, 0
    • 蓄电池类型: 干式, 0
    • 要填充的标称酸量(ltr): 62
    • 要填充的标称酸量(qt): 65
    • 设备类型: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 工业, 0, 0, 农业, 0, 0, 0, 0, 卡车, AGRICULTURAL, INDUSTRIAL, TRUCK
    • 长度(in): 12, 0