3F-6645: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3F-6645: 螺栓

    零件号: 3F-6645
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 传动链(mm): 0
    • 头部高度(mm): 0
    • 孔螺距: 0
    • 总长度(mm): 0
    • 手柄长度(mm): 0
    • 材料描述: 0
    • 级别: 0
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 细牙螺纹 UNF
    • 螺纹尺寸(mm): 0
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    rrss
    SS-250B, RR-250B, SS-250, RM-250C, RR-250

    meng
    3512B

    ttt
    D7G, D7G2