3G-6049: 销
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    3G-6049: 销

    零件号: 3G-6049
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    描述:
    固定器销

    特性:
    各端直径 1.0"(25.4 mm),总长 145 mm,钻孔 5.2 mm。

    建议应用:
    某些装载机上的刨煤机总成

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 直径(in): 1.00
    • 直径(mm): 25.40
    • 长度(in): 5.71
    • 长度(mm): 145.00
    track-type tractor
    D4G, D4K2 XL D4K2 LGP D3G, D5K2 XL D5G, D5K2 LGP D3K2 XL D3K LGP D4K LGP D5K XL D3K2 LGP D4K XL D3K XL D5K LGP

    track-type loader
    953, 953C, 953B, 943, 953D, 953K